ZHDA155 May 2026 TUSB2E221
如果在设计 TUSB2E221 时考虑使用引脚搭接模式,请务必记住,根据配置的 PHY,推荐的 eUSB2 和 USB2 走线长度会相应改变。
如果 TUSB2E221 设置为配置中继器的 USB2 PHY,则我们建议主机/器件与中继器之间的 eUSB2 走线最长为 5 英寸。这是因为 eUSB2 PHY 在默认配置中考虑了通常在 5 英寸走线见到的损耗。根据为 USB2 PHY 选择的设置,我们建议 USB2 走线最长不超过 11 英寸,该最大长度与表 2-4 中所列的最大 USB2 PHY 补偿级别相对应。
如果 TUSB2E221 设置为配置中继器的 eUSB2 PHY,则我们建议尽量缩短中继器与 USB 连接器之间的距离,以确保 USB2 信号在到达中继器之前能通过 USB 电缆传输,而不会严重影响信号完整性。根据 eUSB2 PHY 的配置方式,eUSB2 走线长度可分别为 2.5、5、7.5 或 10 英寸,对应表 2-5 中的补偿级别。