ZHDA096 January   2026 AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 启动 Qt Creator
    2. 2.2 在 PC 上运行第一个工程
    3. 2.3 创建按钮
      1. 2.3.1 修改按钮的属性
    4. 2.4 创建 C++ 后端元件
      1. 2.4.1 定义工程的范围
      2. 2.4.2 将 C++ 应用程序连接到 QML 应用程序
    5. 2.5 连接到 EVM
    6. 2.6 为您的嵌入式平台构建和部署应用程序
      1. 2.6.1 构建应用程序
      2. 2.6.2 将可执行文件传输到电路板
    7. 2.7 运行应用程序
  6. 3总结
  7. 4参考资料

修改按钮的属性

可以移动屏幕中央的按钮。
 移动闪烁按钮图 2-11 移动闪烁按钮

使用锚点。锚点是 QML 中的一个属性,允许相对于其他元素对 UI 元素进行定位。父级是无需按像素手动计算坐标像素即可使用的元件。它有助于定义项目(如窗口和按钮)之间的关系。在本例中,闪烁 按钮位于窗口的中央。

现在,当用户运行应用程序时,按钮位于屏幕中央。

 按钮在窗口中重新定位图 2-12 按钮在窗口中重新定位

同一行中是否可以有多个按钮?

 添加行元件图 2-13 添加行元件

通过添加名为 Row [1] 的元件来修改程序。Row 是一个工具,用于帮助整理一行中的所有元件。在本例中,利用窗口的垂直 [2] 和水平 [3] 中心,沿着中心行整理元件。现在,在此范围内添加的任何元件都位于同一行,并按图 2-14 所示居中。

 多个元件在窗口中居中图 2-14 多个元件在窗口中居中