ZHDA096 January   2026 AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 启动 Qt Creator
    2. 2.2 在 PC 上运行第一个工程
    3. 2.3 创建按钮
      1. 2.3.1 修改按钮的属性
    4. 2.4 创建 C++ 后端元件
      1. 2.4.1 定义工程的范围
      2. 2.4.2 将 C++ 应用程序连接到 QML 应用程序
    5. 2.5 连接到 EVM
    6. 2.6 为您的嵌入式平台构建和部署应用程序
      1. 2.6.1 构建应用程序
      2. 2.6.2 将可执行文件传输到电路板
    7. 2.7 运行应用程序
  6. 3总结
  7. 4参考资料

启动 Qt Creator

要开始创建应用程序,请运行以下命令以启动 Qt Creator:

qtcreator

图 2-1 显示启动 Qt Creator 后的屏幕。

 启动新工程图 2-1 启动新工程

在此处,单击图 2-1 中所示的工程 按钮,创建一个新工程。

 创建 Qt 应用程序图 2-2 创建 Qt 应用程序

选择 Qt Quick Application(Qt 快速应用程序)。单击选择 后,单击下一步,直到显示以下屏幕。选择 cmake 并确保选择 Qt 6.X。在本例中,最低版本为 6.2。

接下来,在 /home/USER(其中 user 是用户名)或用户的选定位置下指定一个位置。

 指定工程位置图 2-3 指定工程位置
 使用 CMake图 2-4 使用 CMake
 指定 Qt 版本图 2-5 指定 Qt 版本

然后继续完成设置,直到单击完成。

创建工程后,用户就有了一个基本的 Qt 应用程序。