ZHDA096 January 2026 AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62P , AM62P-Q1
现在,按照以下步骤使 LED 实际闪烁。在 C++ 应用程序中,返回并修改 blink_command.cpp 文件(或对应命名文件)内的打印语句,以实现对板载 LED 的控制。对于 AM62P,请使用以下命令:
闪烁 LED:
system("echo heartbeat > /sys/class/leds/am62-sk\\:green\\:heartbeat/trigger");
打开 LED:
system("echo 1 > /sys/class/leds/am62-sk\\:green\\:heartbeat/brightness");
关闭 LED:
system("echo none > /sys/class/leds/am62-sk\\:green\\:heartbeat/trigger");
注意:如果用户使用的是不同的电路板,那么上述语句可能会略有不同。
目前无需关注终端输出,因为程序没有在电路板上运行。只有在电路板上安装了程序后,程序才会理解上述命令。