ZHDA084A March   2026  – May 2026 TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 典型应用框图
    2. 2.2 典型电路原理图
      1. 2.2.1 外部 PVDDH 模式
      2. 2.2.2 H 类升压模式
      3. 2.2.3 TAS278X 电源模式
      4. 2.2.4 TAS278X 工作模式
    3. 2.3 布局最佳实践
      1. 2.3.1  DREG
      2. 2.3.2  IOVDD 和 IOVDD-SDW
      3. 2.3.3  AVDD
      4. 2.3.4  PVDDH
      5. 2.3.5  PVDDL
      6. 2.3.6  D 类输出(OUTP 和 OUTN)
      7. 2.3.7  VSNSP 和 VSNSN
      8. 2.3.8  BSTP 和 BSTN
      9. 2.3.9  接地引脚
      10. 2.3.10 非 Soundwire 数字 IO
      11. 2.3.11 Soundwire IO
  6. 3PCB 板层
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

DREG

引脚 10 (DREG) 是从 AVDD 电源生成的 LDO 输出。该 LDO 用于为 TAS278X 的 DSP 和数字部分供电。DREG 电容器的放置至关重要。DREG 电容器必须直接放置在引脚 10 旁边,并且电容器的接地侧在顶层连接到引脚 7 (GND)。对于不使用 SNDW 或 SPI 的系统,这是可行的 – GND 可以在顶层返回。对于使用引脚 8 和 9 的 SNDW 系统,可能无法在顶层返回地线。在这种情况下,请使用一个紧邻 DREG 电容器接地侧的过孔,并确保存在一条通过第二层地线连接到引脚 7 的短路径。DREG 引脚所呈现的寄生电感不应超过 500 pH。

 DREG图 2-5 DREG