ZHDA084A March   2026  – May 2026 TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 典型应用框图
    2. 2.2 典型电路原理图
      1. 2.2.1 外部 PVDDH 模式
      2. 2.2.2 H 类升压模式
      3. 2.2.3 TAS278X 电源模式
      4. 2.2.4 TAS278X 工作模式
    3. 2.3 布局最佳实践
      1. 2.3.1  DREG
      2. 2.3.2  IOVDD 和 IOVDD-SDW
      3. 2.3.3  AVDD
      4. 2.3.4  PVDDH
      5. 2.3.5  PVDDL
      6. 2.3.6  D 类输出(OUTP 和 OUTN)
      7. 2.3.7  VSNSP 和 VSNSN
      8. 2.3.8  BSTP 和 BSTN
      9. 2.3.9  接地引脚
      10. 2.3.10 非 Soundwire 数字 IO
      11. 2.3.11 Soundwire IO
  6. 3PCB 板层
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

摘要

在音频应用中,尽可能地降低可能由外部条件引入到器件中的噪声影响始终非常重要。所有音频放大器都需要干净稳定的电源、经过隔离且阻抗受控的数字输入以及干净的低阻抗接地返回路径。否则,可能会出现器件稳定性、高 PSRR+N 或 THD 较差问题。在集成了高电流开关 D 类放大器和低电压复杂数字信号处理器的现代 DSP 智能放大器中,在元器件选择和 PCB 布局方面必须格外小心,以实现预期的性能。

本文档介绍了 TAS2781、TAS2783A 和 TAS2785 的实用优化 PCB 设计和布局。目标是通过遵循本文档,无论系统具体要求如何,都可以优化噪声问题、输出功率和器件稳定性。