ZHDA084A March   2026  – May 2026 TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 典型应用框图
    2. 2.2 典型电路原理图
      1. 2.2.1 外部 PVDDH 模式
      2. 2.2.2 H 类升压模式
      3. 2.2.3 TAS278X 电源模式
      4. 2.2.4 TAS278X 工作模式
    3. 2.3 布局最佳实践
      1. 2.3.1  DREG
      2. 2.3.2  IOVDD 和 IOVDD-SDW
      3. 2.3.3  AVDD
      4. 2.3.4  PVDDH
      5. 2.3.5  PVDDL
      6. 2.3.6  D 类输出(OUTP 和 OUTN)
      7. 2.3.7  VSNSP 和 VSNSN
      8. 2.3.8  BSTP 和 BSTN
      9. 2.3.9  接地引脚
      10. 2.3.10 非 Soundwire 数字 IO
      11. 2.3.11 Soundwire IO
  6. 3PCB 板层
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

IOVDD 和 IOVDD-SDW

引脚 17(IOVDD-SDW 或 NC_V1P8V)是引脚 6、8、9 的 IO 电源。使用 SPI、ICC 或 SNDW 模式时,请在此引脚附近放置一个电容器,并通过过孔将电容器的接地侧短接至第 2 层 GND 层。

引脚 20 IOVDD 是所有其他数字 IO 引脚的 IO 电源。在此引脚附近放置一个电容器,并通过过孔将电容器的接地侧短接至第 2 层 GND 层。

IOVDD 和 IOVDD-SDW 引所呈现的寄生电感不得超过 200pH。

 IOVDD 和 IOVDD-SDW图 2-6 IOVDD 和 IOVDD-SDW