ZHDA084A March   2026  – May 2026 TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 典型应用框图
    2. 2.2 典型电路原理图
      1. 2.2.1 外部 PVDDH 模式
      2. 2.2.2 H 类升压模式
      3. 2.2.3 TAS278X 电源模式
      4. 2.2.4 TAS278X 工作模式
    3. 2.3 布局最佳实践
      1. 2.3.1  DREG
      2. 2.3.2  IOVDD 和 IOVDD-SDW
      3. 2.3.3  AVDD
      4. 2.3.4  PVDDH
      5. 2.3.5  PVDDL
      6. 2.3.6  D 类输出(OUTP 和 OUTN)
      7. 2.3.7  VSNSP 和 VSNSN
      8. 2.3.8  BSTP 和 BSTN
      9. 2.3.9  接地引脚
      10. 2.3.10 非 Soundwire 数字 IO
      11. 2.3.11 Soundwire IO
  6. 3PCB 板层
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

PVDDH

引脚 28 (PVDDH) 是高压 D 类电源。PVDDH 去耦电容器和器件引脚之间的高寄生电感会导致 THD+N 性能下降或器件稳定性问题。低 ESL 0.1uF 电容器应尽可能靠近器件引脚放置。大容量 10uF 电容器应尽可能靠近低 ESL 电容器放置。使用宽多边形或走线为器件引脚提供 PVDDH。在布局中,PVDDH 去耦电容器的接地侧应在顶层返回到引脚 2 (PGND)。在系统中无法实现此操作时,应在顶层使用接地多边形,并通过多个过孔连接到第 2 层 GND 层。至关重要的是,到引脚 2 的接地返回路径要短且具有低电感。PVDDH 引脚所呈现的寄生电感不应超过 100 pH。

 PVDDH图 2-8 PVDDH