ZHDA084A March 2026 – May 2026 TAS2781
引脚 27 (PVDDL) 是 D 类放大器的低压电源。其布局要求与 PVDDH 相同。将低 ESL 电容器尽可能靠近器件引脚放置。将大容量电容器尽可能靠近低 ESL 电容器放置。使用宽多边形将 PVDDL 连接到器件引脚,并确保从去耦电容器的接地侧到引脚 2 PGND 存在低阻抗路径,无论是通过顶层还是通过使用多个过孔的第二层 GND 层。PVDDL 引脚所呈现的寄生电感不应超过 100 pH。
图 2-9 PVDDL