ZHDA077 March   2026 AFE7950-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 现代卫星通信系统概述
    2. 1.2 AFE7950 作为集成射频设计的演示文稿
  5. 2AFE7950 在 SATCOM 应用中的技术优势
    1. 2.1 频谱灵活性和敏捷性
      1. 2.1.1 宽频率范围(600MHz 至 12GHz)
      2. 2.1.2 可配置的带宽
      3. 2.1.3 跳频对 SATCOM 的重要意义
      4. 2.1.4 JESD204B 和 JESD204C 灵活性
        1. 2.1.4.1 子类 1 同步
        2. 2.1.4.2 通道缩减以节省功耗
        3. 2.1.4.3 建议的 JESD 编码
    2. 2.2 SATCOM 系统设计的优势
    3. 2.3 辐射耐受性
      1. 2.3.1 AFE7950-SP:航天级版本
        1. 2.3.1.1 总电离剂量 (TID)
        2. 2.3.1.2 单粒子闩锁 (SEL)
        3. 2.3.1.3 单粒子功能中断 (SEFI)
        4. 2.3.1.4 辐射批次验收测试
        5. 2.3.1.5 释气符合 ASTM E595 标准
      2. 2.3.2 在 SATCOM 领域的优势
    4. 2.4 功耗优化
      1. 2.4.1 电源模式配置
        1. 2.4.1.1 仅 Rx 模式
          1. 2.4.1.1.1 Rx 模式用例
          2. 2.4.1.1.2 Rx 模式的优势
        2. 2.4.1.2 典型工作模式
        3. 2.4.1.3 4T4R FDD 模式
          1. 2.4.1.3.1 4T4R FDD 模式用例
      2. 2.4.2 节能策略
        1. 2.4.2.1 低功耗工作模式
          1. 2.4.2.1.1 待机模式
          2. 2.4.2.1.2 睡眠模式
      3. 2.4.3 SATCOM 睡眠和待机模式的优势
  6. 3结语
  7. 4参考资料

4T4R FDD 模式

4T4R FDD 模式启用了全部四个 ADC 和全部四个 DAC,并分别以 3GSPS 和 12GSPS 的满采样率运行。在此配置下,器件的峰值消耗约为 10.640W。

该模式其他特性包括:

  • 通过满配 JESD 接口(8 条发射通道,4 条接收通道)维持高数据速率
  • 内部数字处理模块满负荷运行,以处理用于带宽成形的内插与抽取操作
表 2-7 4T4R FDD 模式的电气特性 TA = +25°C 时的典型值,整个温度范围为 TA,MIN = -40°C 至 TJ,MAX = +110°C;TX 输入速率 = 491.52MSPS,fDAC = 8847.36MSPS 交错模式;fADC = 2949.12MSPS;标称电源;-1dBFS 时为 1 个子载波;DSA 衰减 =0dB;串行器/解串器速率 = 24.33Gbps;除非另有说明。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX 模式 11d:FDD 4T4R单频带:8 倍插值,RX 使用 FBTX/FB/RX 速率 = 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 编码,24.33Gbps TX:8-8-2-1,FB/RX:4-4-4-2 1260 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 940 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 73 mA
IVDD1P2 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX 630 mA
2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC 1480 mA
2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF 78 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 4200 mA
Pdiss 功率耗散 10640 mW