ZHDA077A March 2026 – May 2026 AFE7950-SP
卫星通信 (SATCOM) 系统需要在严格的功率和尺寸限制条件下,实现多频带灵活性、高吞吐量和抗辐射可靠性。本文介绍了 AFE7950-SP,这是一款符合航天标准的 4T4R2F 射频收发器,可提供宽带覆盖范围、高级数字功能和低功耗运行能力。本文旨在为系统架构师、有效载荷工程师及设计人员提供清晰、客观的视角,阐述 AFE7950 在卫星通信领域的功能与局限。
具体而言,本文展示了该器件在各类 SATCOM 应用场景下的灵活架构,例如中继器、相控阵和多频带系统,并概述了关键限制因素(如带宽、频率间隙和功耗权衡),以帮助设计人员评估 AFE7950 并根据任务需求规划开发工作。