ZHDA077 March 2026 AFE7950-SP
AFE7950-SP 符合 ASTM E595 低释气标准。在 125℃、真空度低于 5 × 10-5Torr 的环境下,对 5 个单元进行了 24 小时的释气测试。材料筛选标准为总质量损失 (TML) ≤1%,收集的可冷凝材料 (CVCM) ≤0.1% 阈值。
| 样片 | 材料 | TML 1% | CVCM < 0.1% |
|---|---|---|---|
| AFE7950ALKSHP | 底部填充胶 | 通过 | 通过 |
| AFE7950ALKSHP | 基板 | 通过 | 通过 |
| AFE7950ALKSHP | TIM | 通过 | 通过 |
这种合规性可最大限度地降低航天器内部敏感光学或热表面受到污染的风险,从而延长任务寿命并提高性能。实际上,AFE7950-SP 中使用的材料都符合要求。