ZHDA077A March   2026  – May 2026 AFE7950-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 现代卫星通信系统概述
    2. 1.2 AFE7950 作为集成射频设计的演示文稿
  5. 2AFE7950 在 SATCOM 应用中的技术优势
    1. 2.1 频谱灵活性和敏捷性
      1. 2.1.1 宽频率范围(600MHz 至 12GHz)
      2. 2.1.2 可配置的带宽
      3. 2.1.3 跳频对 SATCOM 的重要意义
      4. 2.1.4 JESD204B 和 JESD204C 灵活性
        1. 2.1.4.1 子类 1 同步
        2. 2.1.4.2 通道缩减以节省功耗
        3. 2.1.4.3 建议的 JESD 编码
    2. 2.2 SATCOM 系统设计的优势
    3. 2.3 辐射耐受性
      1. 2.3.1 AFE7950-SP:航天级版本
        1. 2.3.1.1 总电离剂量 (TID)
        2. 2.3.1.2 单粒子闩锁 (SEL)
        3. 2.3.1.3 单粒子功能中断 (SEFI)
        4. 2.3.1.4 辐射批次验收测试
        5. 2.3.1.5 释气符合 ASTM E595 标准
      2. 2.3.2 在 SATCOM 领域的优势
    4. 2.4 功耗优化
      1. 2.4.1 电源模式配置
        1. 2.4.1.1 仅 Rx 模式
          1. 2.4.1.1.1 Rx 模式用例
          2. 2.4.1.1.2 Rx 模式的优势
        2. 2.4.1.2 典型工作模式
        3. 2.4.1.3 4T4R FDD 模式
          1. 2.4.1.3.1 4T4R FDD 模式用例
      2. 2.4.2 节能策略
        1. 2.4.2.1 低功耗工作模式
          1. 2.4.2.1.1 待机模式
          2. 2.4.2.1.2 睡眠模式
      3. 2.4.3 SATCOM 睡眠和待机模式的优势
  6. 3结语
  7. 4参考资料

电源模式配置