ZHDA077 March   2026 AFE7950-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 现代卫星通信系统概述
    2. 1.2 AFE7950 作为集成射频设计的演示文稿
  5. 2AFE7950 在 SATCOM 应用中的技术优势
    1. 2.1 频谱灵活性和敏捷性
      1. 2.1.1 宽频率范围(600MHz 至 12GHz)
      2. 2.1.2 可配置的带宽
      3. 2.1.3 跳频对 SATCOM 的重要意义
      4. 2.1.4 JESD204B 和 JESD204C 灵活性
        1. 2.1.4.1 子类 1 同步
        2. 2.1.4.2 通道缩减以节省功耗
        3. 2.1.4.3 建议的 JESD 编码
    2. 2.2 SATCOM 系统设计的优势
    3. 2.3 辐射耐受性
      1. 2.3.1 AFE7950-SP:航天级版本
        1. 2.3.1.1 总电离剂量 (TID)
        2. 2.3.1.2 单粒子闩锁 (SEL)
        3. 2.3.1.3 单粒子功能中断 (SEFI)
        4. 2.3.1.4 辐射批次验收测试
        5. 2.3.1.5 释气符合 ASTM E595 标准
      2. 2.3.2 在 SATCOM 领域的优势
    4. 2.4 功耗优化
      1. 2.4.1 电源模式配置
        1. 2.4.1.1 仅 Rx 模式
          1. 2.4.1.1.1 Rx 模式用例
          2. 2.4.1.1.2 Rx 模式的优势
        2. 2.4.1.2 典型工作模式
        3. 2.4.1.3 4T4R FDD 模式
          1. 2.4.1.3.1 4T4R FDD 模式用例
      2. 2.4.2 节能策略
        1. 2.4.2.1 低功耗工作模式
          1. 2.4.2.1.1 待机模式
          2. 2.4.2.1.2 睡眠模式
      3. 2.4.3 SATCOM 睡眠和待机模式的优势
  6. 3结语
  7. 4参考资料

AFE7950 作为集成射频设计的演示文稿

德州仪器 (TI) 的 AFE7950 是一款四发四收两反馈通道 (4T‑4R‑2F) 射频收发器,专为宽频卫星与航天应用设计。符合表 1-1 中所列 SATCOM 要求的收发器主要架构特性包括:

  • 宽带前端支持连续频率覆盖,无需重新设计即可实现跨 Ku 频带、Ka 频带及更低频带卫星窗口运行
    • 发送器 (TX):600MHz 至 12GHz
    • 接收器 (RX):5MHz 至 12GHz
  • 片上自动增益控制 (AGC) 模块用于控制数字步进衰减器 (DSA) 以稳定 RX 通道输入功率水平
  • 多路 GPIO 用于控制功率放大器保护 (PAP) 和数控振荡器 (NCO) 跳频等数字功能
  • 全双工操作的典型功耗约为 7.5 瓦,断电模式可将功耗降低到 1 瓦以下
  • 耐辐射加固保障 (RHA) 通过测试验证,单粒子闩锁 (SEL) 耐受高达 70MeV·cm2/mg,总电离剂量 (TID) 高达 100krad(Si)
  • 采用 0.8mm 间距、17mm × 17m BGA 封装

总的来说,这些特性使 AFE7950 成为单芯片、多频带射频前端,可以缩减物料清单 (BOM) 的大小、电路板面积和开发时间,同时仍能提供 SATCOM 有效载荷所需的性能包络。