ZHDA077 March 2026 AFE7950-SP
8b/10b 模式具有低延时和高稳健性。传输控制平面数据,或在易受辐射影响的环境中工作需要更强的检错能力时,请选择此模式。
64b/66b 模式具有高吞吐量和较低的开销。对于批量 IQ 采样流传输,请选择 64b/66b 模式;64b/66b 模式可实现约 93% 的线路效率,而 8b/10b 模式的线路效率为 80%。AFE950 的内部成帧逻辑会自动插入所需的同步字符,且器件可按每条链路独立切换编码方式。切换编码支持混合模式数据路径,例如一个通道上的低延迟控制和其余通道上的高吞吐量采样。