ZHDA054 February   2026 BQ25770G , BQ25773

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2双随机展频 (DRSS)
  6. 3为什么需要 DRSS?
  7. 4BQ25773 DRSS 评估
    1. 4.1 设备
    2. 4.2 设备设置
    3. 4.3 评估和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

设备

要评估 BQ25773 的 DRSS 功能,需要使用以下设备:

  1. TI EVM:BQ25773 评估模块 (EVM)。
  2. EMI 分析仪/信号电缆:Rhode 和 Schawarz ESRP3 或等效的符合 CISPR 标准的 EMI 测试接收器。
  3. EMC 测试电波暗室:用于电磁兼容性 (EMC) 测试的屏蔽室。
  4. LISN:两条线路阻抗稳定网络 (LISN),每条电源线各配一个。
  5. 电源:直流电源,能够提供 20V 电压、5A 电流。
  6. 负载:Kepco BOP36-6M,直流 0 至 ±36V,0 至 ±6A,或等效设备。在无真实电池的情况下进行测试时,请在电池输入端连接 2000uF 的电容。
  7. 计算机:至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。
  8. 通信套件 EV2400 或等效通信适配器。