按照以下步骤评估 BQ25773 的 DRSS 功能
- 将 36V 电源连接到两个 LISN 的输入端,每条电源线各一个。
- 将 LISN 的输出连接到 BQ25773 EVM 的输入 (J1)。
- 将负载/电池仿真器连接到 BQ25773 EVM 的输出端 (J3)。
- 将 EMI 分析仪信号电缆连接到 LISN 正极信号输出。
- 使用 EV2400 与 BQ25773 进行通信,以便根据 BQ2577xEVM 评估模块 配置电路板。
- 配置 EMI 接收器以进行 CISPR32 评估。所需的设置取决于所使用的 CISPR 32 版本和特定的 EMI 接收器型号
- 使用 REGx3D[3:4] 来配置 DRSS 频率抖动。
在评估 DRSS 功能时,TI 建议首先在禁用抖动的情况下,在正常运行条件下捕获传导 EMI 测量,然后在启用抖动的情况下进行评估。