ZHDA054 February 2026 BQ25770G , BQ25773
IEC-CISPR 32 是面向多媒体设备 (MME) 的国际无线电干扰标准,规定了为无线电频谱提供足够保护级别的要求,以及试验测量再现性和结果重复性的规程。
随着人们对更高效充电器的需求、对更快开关速度的需求不断增长。然而,更快的开关速度会导致 EMI 增加。此外,向更高的直流输入电压和更高的电感器电流(例如与 EPR 范围相关的电流)的演进,进一步加剧了 EMI 挑战。由于工程限制,电池充电器系统可能很难仅使用布局和滤波来满足发射限制。为满足 IEC-CISPR 32 标准,一些较新的充电器器件包含 DRSS 功能,可在无需修改电路板布局的前提下提高系统级 EMI 性能。