ZHDA054 February   2026 BQ25770G , BQ25773

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2双随机展频 (DRSS)
  6. 3为什么需要 DRSS?
  7. 4BQ25773 DRSS 评估
    1. 4.1 设备
    2. 4.2 设备设置
    3. 4.3 评估和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

双随机展频 (DRSS)

模拟三角抖动和伪随机调制等传统方法可以有效地降低特定范围内的峰值 EMI,但这些方法通常很难在多分辨率带宽 (RBW) 上保持一致的性能。这些挑战在充电器设计中尤为关键,设计必须满足传导 EMI 的限值要求,同时又不能引入过大的输出纹波、可闻噪声(如啸叫)或稳定性问题。
双随机展频 (DRSS) 通过结合两个独立的变化层来应对上述局限:一是低频三角扫描,二是更高频率的假随机元件。三角扫描提供受控且可预测的频率偏差,而假随机调制可防止重复频谱模式累积到次级峰值。通过结合这两种机制,DRSS 可以确保开关频率绝不会保持在任何足够长的值上,从而产生主要的窄带发射。此举可在维持稳定、高效运行的前提下,提高多个频带上的峰值 EMI 性能,产生更平滑的频谱分布,并显著降低峰值振幅,同时不会对平均开关行为产生可察觉的影响。
 DRSS 实现图 2-1 DRSS 实现