ZHDA054 February   2026 BQ25770G , BQ25773

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2双随机展频 (DRSS)
  6. 3为什么需要 DRSS?
  7. 4BQ25773 DRSS 评估
    1. 4.1 设备
    2. 4.2 设备设置
    3. 4.3 评估和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

展频也称为频率抖动,广泛用于开关稳压器。其通过将窄带信号转换为宽带信号,将能量分散在多个频率上,而不是将能量集中在基本开关频率和谐波上,以此降低电磁干扰 (EMI)。能量守恒要求总能量保持恒定,但将此能量分散在多个频段上,可尽量减小峰值能量。因此,附近的敏感电路较少受到干扰的影响。图 1-1 说明了随时间操作时钟频率,如何分散开关电路生成的能量。

 展频频率调制降低 EMI图 1-1 展频频率调制降低 EMI