ZHDA050A January 2026 – February 2026 TPS61287
TPS61287 是一款高功率密度同步升压转换器,集成了高侧同步整流器 MOSFET,并使用外部低侧 MOSFET 来提供高效率的小尺寸设计。TPS61287 具有 2V 至 23V 的宽输入电压范围,输出电压高达 25V,具有 20A 开关谷值电流能力。TPS61287 采用自适应恒定导通时间谷值电流控制拓扑来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61287 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式(可提高轻负载效率)和强制 PWM 模式(可避免因开关频率较低而引发可闻噪声和其他问题)。PWM 模式下的开关频率为 320kHz。TPS61287 提供 27V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
本应用手册为如何选择与升压器件 TPS61287 结合使用的外部 MOSFET 提供了指南。