ZHDA050A January   2026  – February 2026 TPS61287

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2功率 MOSFET 选择的关键参数
    1. 2.1 静态特性
    2. 2.2 动态特性
    3. 2.3 热参数
  6. 3MOSFET 选择工具简介
    1. 3.1 在计算工具中输入 MOSFET 参数
    2. 3.2 检查结果
  7. 4计算器工具 MOSFET 选择示例和工作台评估
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

热参数

热管理可以验证开关在安全工作区 (SOA) 内运行。

  • 结温至环境温度热阻 (RθJA):它定义了在给定功率耗散下从结温至环境空气的温升。较低的 RθJA(通过更好的封装或散热实现)对于散热至关重要。
  • 总功率耗散 (PD):导通损耗和开关损耗之和。结温可通过以下公式计算得出:TJ = TA + (PD × RθJA),其中 TA 为环境温度。TJ 必须始终保持在最大额定值以下(通常为 150°C 或 175°C)。