ZHDA050A January 2026 – February 2026 TPS61287
为了简化 TPS61287 升压控制器系列的选择过程,我们开发了一款基于 Excel 的计算工具。导航到此处以使用计算工具。
该计算器还可获取有关运行条件、BOM 和系统要求的用户输入,以评估功率损耗和效率。请注意,该计算器不考虑其他来源的功率损耗,例如反向恢复损耗。效率计算器最适合用于将一个 FET 与另一个 FET 进行比较。
计算器包含低侧 MOSFET 选择部分来估算关断时间;该部分可用于选择具有适当动态特性的 MOSFET。