ZHDA050A January 2026 – February 2026 TPS61287
本节旨在指导工程师如何在计算工具中获取输入参数,以选择合适的 MOSFET。
首先输入应用规格,输入 VIN(最小值/最大值)、VOUT、IOUT、开关频率和 LC 参数等参数。然后选择候选 MOSFET 并手动输入关键参数,如图 3-1 所示。
图 3-1 在计算工具中输入 MOSFET 参数设计计算器中的第一个参数是导通状态电阻 (RDS(on))。计算器要求 RDS(on) 为 5.1V 驱动电压。RDS(on) 通常在数据表的电气特性部分或绘制 Vgs 与 RDS(on) 的图中给出。
总栅极电荷 (QG) 是指为栅极电容充电以导通 MOSFET,从而使 MOSFET 的实际栅极电压与驱动电压相匹配所需的电荷(以库仑为单位)。这与开关电荷不同。QG 通常在 MOSFET 数据表中给出。
内部栅极电阻 RG 可通过与 MOSFET 栅极串联的电阻器建模,而 RG_PCB 是由 PCB 覆铜线迹或外部电阻器引入的外部栅极电阻。
Ciss、Crss、Coss 是输入、反向和输出结电容。注意到 MOSFET 的动态特性主要随漏源电压 VDS 而变化,图 3-2 显示了 Ciss、Crss 和 Coss 对 VDS 的依赖性。通常会在绘制 VDS 与电容间关系的图中给出结电容。
图 3-2 MOSFET Ciss、Crss、Coss 与 VDS 间的关系栅极源阈值电压 VGSTH 是 MOSFET 导通的阈值电压,而栅极平坦电压或米勒电压是 Crss 充电的电压。这两个电压通常在 MOSFET 数据表中给出。