ZHDA030 January   2026 TPLD2001 , TPLD2001-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TPLD 中的混合电压逻辑简介
  5. 2输出模式简介
  6. 3漏极开路输出的时序
  7. 4计算功耗
  8. 5总结
  9. 6参考资料

计算功耗

在 CMOS 器件中,器件的静态和动态功耗都很重要。在这方面,TPLD 同样如此。

CMOS 器件的静态功耗使用以下公式计算:

方程式 4. PS,Device=VSupplyICC

对于推挽器件,当输出不切换时,这就是从器件的 VCC 引脚汲取的所有功率。对于漏极开路器件,该计算仍然适用,但整个系统还需考虑通过外部上拉电阻器的电流。以图 3-1 中的实例为例,这就是 1.8V 电源。如果输出为低电平,则系统的功耗包括从器件 3.3V 电源汲取的功率以及上拉电阻器在器件中耗散的功率。漏极开路器件的系统总功耗必须包括:

方程式 5. PS,Total=PS,Device+NLowV2R

方程式 5 表明,当关注功耗时,较大的上拉电阻器是有利的;尤其是在多个输出同时处于低电平时。但是,较大的上拉电阻器会对开关速度产生不利影响,如上一节所示。对于漏极开路器件,时序和功耗是需要考虑的主要权衡因素。

动态功耗要更复杂一些。这种类型的功耗包括瞬态功耗和电容负载功耗,仅在器件从一种状态切换到另一种状态时发生。动态功耗包括为外部负载电容充电时的功耗、为内部节点充电所需的功率,以及当 p 通道和 n 通道晶体管同时短暂导通时,从 Vcc 流向 GND 的击穿电流所消耗的功率。在漏极开路 NMOS 模式下使用时,与类似的漏极开路器件一样,处于漏极开路输出模式的 TPLD 可以避免击穿电流。

有关该主题的更多信息,请参阅 CMOS 功耗与 Cpd 计算。