ZHDA030 January 2026 TPLD2001 , TPLD2001-Q1
TPLD 能够进行电压升压转换(上移)和降压转换(下移),允许使用多个不同的逻辑电平,并且输出可以通过可选的漏极开路 NMOS 输出模式实现电压转换。漏极开路输出适用于空闲高电平且不经常开关的信号,例如状态线或中断;因为当信号为高电平时,这些信号几乎不消耗功率,并且可以在输出端连接在一起,而不会出现总线争用的危险。考虑使用漏极开路输出的系统功耗时,选择合适的上拉电阻器至关重要,因为该值会影响输出信号的上升时间和功耗;较大的电阻器可以降低功耗,但会增加上升时间。了解这些权衡因素对于出色的系统设计至关重要。