ZHDA030 January   2026 TPLD2001 , TPLD2001-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TPLD 中的混合电压逻辑简介
  5. 2输出模式简介
  6. 3漏极开路输出的时序
  7. 4计算功耗
  8. 5总结
  9. 6参考资料

漏极开路输出的时序

漏极开路输出依赖外部上拉电阻器将输出电压拉至高电平。因此,输出上升时间取决于上拉电阻器的值和负载电容,包括引脚电容和寄生电容。上拉电阻器和负载电容的这种组合具有典型电阻电容器 (RC) 电路的所有特性行为。

例如,本节所述的设置(见图 3-1)采用了基本缓冲器配置,如图 3-2 所示。

TPLD2001 TPLD2001-Q1 TPLD 漏极开路输出示例图 3-1 TPLD 漏极开路输出示例
TPLD2001 TPLD2001-Q1 TPLD 缓冲器配置图 3-2 TPLD 缓冲器配置

该输出信号是 RC 电路的一部分,当输出信号从低电平切换到高电平时,电压的变化由以下公式决定:

方程式 1. V C = V S 1 - e - t RC

RC 电路的 10% 至 90% 上升时间为:

方程式 2. t rise = 2 . 2 τ = 2 . 2 RC

在这种情况下,Vs 是来自上拉电阻器的 1.8V 电源,VC 是 C 两端的电压。

方程式 1 展示了漏极开路器件的上升时间取决于上拉电阻器,因为在许多应用中负载电容并不容易更改。这意味着,为特定应用选择合适的电阻值非常重要。根据欧姆定律,较大的电阻器可降低电流,从而降低功耗。但是,较大的电阻也会增加输出信号的上升时间。

欧姆定律还决定了可使用的上拉电阻的最小值,进而决定了最短上升时间。该公式为:

方程式 3. R pullup , min = V out I OL

每个漏极开路器件都定义了最大低电平输出电流 IOL,这可用于计算在高电流可能损坏器件之前允许的最小电阻值。继续以 TPLD2001 示例为例,IOL 有两个选项。本例中,选择 IOL = 20mA,Vout = 1.8V。此选择使得 Rpullup,min = 90Ω。该电阻器可实现快速上升时间,但也会消耗大量功率。选择 90Ω 电阻器而不是 9kΩ 电阻器意味着上升时间缩短 100 倍,但功耗增加 10,000 倍。是否将这一结果视为合理的权衡取决于设计要求。

尽管漏极开路输出的上升时间取决于上拉电阻器的大小,下降时间则不然。漏极开路器件被动地将输出释放为高电平,但该器件主动将输出拉至低电平。该结果产生了漏极开路输出器件的不对称上升和下降时间。
TPLD2001 TPLD2001-Q1 输入和输出均为 50kHz图 3-3 输入和输出均为 50kHz
TPLD2001 TPLD2001-Q1 输入和输出均为 1MHz图 3-4 输入和输出均为 1MHz

图 3-3 和图 3-4 中的波形显示了图 3-1 中所示测试设置的输入和输出。该设置包括一个配置为具有低电压输入的简单缓冲器的 TPLD2001 电阻器(如图 3-2 所示),即使 TPLD 由 3.3V 电源导轨供电,也支持 1.8V 逻辑。请注意,TPLD 也可以直接由 1.8V 供电。标记为次级输出 的输出配置为推挽输出。上拉电阻器为 10kΩ。在 50kHz 时,这个较大的上拉电阻器的影响变得很明显;而在 1MHz 时,输出信号的缓慢上升时间开始影响次级输出 信号的占空比。尽管 TPLD2001 电阻器在推挽模式下可从任何输出引脚输出高达 8MHz 的频率;电阻器的漏极开路模式输出的输出速度仍由 RC 时间常数决定。因此,漏极开路输出很少适用于高速应用。

有关如何选择上拉电阻器的更多信息,请参阅为漏极开路输出选择合适的上拉/下拉电阻器。