ZHDA030 January   2026 TPLD2001 , TPLD2001-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TPLD 中的混合电压逻辑简介
  5. 2输出模式简介
  6. 3漏极开路输出的时序
  7. 4计算功耗
  8. 5总结
  9. 6参考资料

TPLD 中的混合电压逻辑简介

对尺寸更小、功效更高的器件的需求促使许多半导体器件和电路设计采用较低的电源电压电平(例如 1.8V)。这些技术和制造方面的进步在与现有器件进行集成或遵循可能需要更高电源电压(如 3.3V 或 5V)的行业标准时面临挑战。为了应对这些挑战,逻辑器件具有电压电平转换功能,可用作处理器、传感器等器件与不同代器件之间的桥梁。请参阅电压电平转换基础知识,全面了解电压转换。

TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 可以对电压进行升压转换和降压转换,并允许使用多个不同的逻辑电平。所有 TPLD 都具有针对输入引脚的可选低压数字输入模式,并且允许在所有电源电压范围内实现 1.8V 逻辑输入。同样,TPLD 可以在可选漏极开路 NMOS 输出模式下实现电压转换。有关如何使用这些 TPLD 功能的详细信息,请参阅 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 中的升压和降压转换。