ZHDA028 January 2026 RES11A-Q1 , TPS7B4255-Q1 , TPS7B4256-Q1 , TPS7B4258-Q1 , TPS7B4259-Q1 , TPS7B4260-Q1 , TPS7B4261-Q1
为了解决此问题,图 2-2 图示为当 Vsupply ≠ Vref 时提出的比值数据采集系统。在本示例中 Vsupply = 5V 且 Vref = 1.8V,但是如果 Vref 是另一种常见的 ADC 基准电压,例如 3.3V 或 2.5V,则此方法可行。
图 2-2 Vsupply ≠ Vref 时建议采用的数据采集系统原理图与 图 2-2相比图 2-1,新增电阻分压器,D1,能给 Vsupply 降压,使其也能被 ADC 捕获。D1 和分压器 D2 利用 RES11A-Q1 [4] 对 Vsensor 进行分压,这是一对集成在同一封装内的匹配分压器。另有一款非汽车型号的 RES11A [5] 可选。如后续所示,您可以使用标准的 1% 容差电阻器在跟踪器 LDO,D3 的 OUT-to-FB 上构建分压器。在使用三个分压器时可以选择 D3 将 1.8V 的 Vref 精准转换为 5V 的 Vsupply。如果改为使用其中一组配对分压器,由于其固有的分压比限制,将无法实现 1.8V 至 5V 的精确转换。这点至关重要,因为传感器对 Vsupply 精度有严格要求,且需确保 Vsupply 精确维持在 5V 的标称供电电压值。
图 2-3 图示为 TI RES11A(或汽车型号,RES11A-Q1),其由两个独立的电阻分压器组成。在每个分压器中,始终保持 RINx = 1kΩ。RES11A 提供多种可订购型号,其 RGx 值各异,详见数据表。尽管 RES11A 中单个电阻器的绝对公差较宽松(最大值为 12%),但四个电阻器采用单片集成设计并相互交错排列,使得每个分压器内各电阻器之间的匹配特性极佳,最大误差仅 ±0.05%。RES11A 内部的第一个分压器与第二个分压器的匹配度同样极佳,最大误差为 ±0.1%。此外,分压器中电阻器的温度漂移等其他误差也得到匹配,使分压器温度漂移极低,最大漂移误差 ΔtDx/ΔTa = ±2ppm/°C [6]。
图 2-3 RES11A 或 RES11A-Q1或者,也可以使用 RES21A-Q1 [7]/ RES21A [8]表 2-2。该器件与 RES11A-Q1 相同,但采用比例更高的电阻值,在此始终保持 RINx = 10kΩ。同样,RES31A-Q1 [9]/RES31A [10] 始终能实现 RINx = 100kΩ。这些器件可承受比 RES11A 更高的电压,适用于卡车电池短路故障等场景。
| 器件 | RINx (kΩ) | RGx/RINx 分压比 |
|---|---|---|
| RES11A | 1 | 1:1, 1:1.5, 1:1.667, 1:2, 1:2.5, 1:3, 1:4, 1:5, 1:9, 1:10 |
| RES11A-Q1 | 1 | |
| RES21A | 10 | |
| RES21A-Q1 | 10 | |
| RES31A | 100 | |
| RES31A-Q1 | 100 |
根据所需使用的 Vref,表 2-3 图示内容为可订购的 RES11A 器件中哪些具有可调节分压比,能将 5V Vsupply 和 Vsensor 电压转换为适用于 Vref 范围。可以采用任意方式连接分压器中的 RINx 和 RGx,以调节电压,例如 RIN/(RIN + RG) 或 RG/(RIN + RG)。
| Vref (V) | 器件 | 使用 RINx 和 RGx | 将 5V 转换为… (V) |
|---|---|---|---|
| 1.8 | RES11A20 | RIN/(RIN + RG) | 1.67 |
| 1.8 | RES11A25 | RIN/(RIN + RG) | 1.43 |
| 2.5 | RES11A10 | RIN/(RIN + RG) | 2.5 |
| 2.5 | RES11A15 | RIN/(RIN + RG) | 2.0 |
| 3.3 | RES11A15 | RG/(RIN + RG) | 3.0 |
| 3.3 | RES11A16 | RG/(RIN + RG) | 3.12 |
让我们分析 图 2-2 图中所示的拟采用测量方案的有效性。
定义 方程式 7、方程式 8和 方程式 9 中的电阻器和分压器之间的分压比,Dx (x = 1, 2, 3),其中 D1 和 D2 是可降低电压的衰减器,D3 是可增大电压的增益:
跟踪器 LDO(包括 Vos)的输出由下式表示 方程式 10:
Vsupply 由 ADC 通过 RES11A 分压器 D1 进行测量,按照 方程式 11 得到 Vsupply_div:
传感器的增益为 K (0≤K≤1),输出与电源电压 Vsupply 成正比。根据 方程式 12,传感器输出由 ADC 通过分压器 D2 进行测量:
ADC 具有 N 位并使用 Vref。这是一种单端单极测量,输出表示为 方程式 13:
其中 Vinput 是 ADC 的电压输入。
方程式 14 和 方程式 15 计算数字化 Vsupply_div 和 Vsensor_div 电压,如下所示:
微控制器获取 Vsupply_div_digitized 和 Vsensor_div_digitized 的数字化 ADC 读数并计算分压比 (方程式 16):
计算出的分压比值与 Vref、Vsupply、Vos 和 D3 无关。
因此,可以使用标准 1% 容差电阻器构建分压器 D3。
如果 RES11A (D1, D2) 中的两个电阻分压器完全匹配,则 D1 = D2 且分压比 = K。采集系统仅测量 K,即传感器在满量程的 0% 至 100% 范围内输出。实际上,分压器 D1 和 D2 存在误差,下面我们将对此进行分析。