ZHDA028 January 2026 RES11A-Q1 , TPS7B4255-Q1 , TPS7B4256-Q1 , TPS7B4258-Q1 , TPS7B4259-Q1 , TPS7B4260-Q1 , TPS7B4261-Q1
TPS7B4255-Q1 和 TPS7B4256-Q1 是专为汽车应用设计的低压降跟踪线性稳压器,能为具有比值输出的远程车外传感器供电。配有比值输出功能的传感器的输出电压与电源电压成正比,同时与所感测的参数相关。传统设计中,传感器供电电压通常设定为 5V,且该 5V 电压同时作为模数转换器 (ADC) 的电压基准。但在现代数据采集系统中,ADC 指定的电压基准更常采用 3.3V、2.5V 或 1.8V。这意味着传感器的 5V 满量程信号必须在输入 ADC 前进行降压处理。传感器所需的 5V 供电由基准电压生成,并且必须增加至 5V。经此调节,会导致采集系统产生误差。本应用手册介绍了一种技术方案,通过采用匹配的电阻分压器 RES11A-Q1,使工程师能够恢复数据采集系统的精度。