TPS7B4259-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Enable, Power good, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Enable, Power good, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大电压范围:-40V 至 45V
    • 工作范围:3.3V 至 40V
  • 宽输出电压范围:2V 至 40V
  • 最大输出电流:150mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:6mV(最大值)
  • 低压降:250mV (150mA)
  • 独立使能引脚功能
  • 电源正常状态指示功能可检测欠压和过压情况
  • 轻负载时低静态电流:55µA
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • COUT 范围:1µF 至 100µF
    • ESR 范围:1mΩ 至 2Ω
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 提供输出至地和输出至电源短路保护
  • 采用低热阻 8 引脚封装:
    • HSOIC (DDA),RθJA = 48°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大电压范围:-40V 至 45V
    • 工作范围:3.3V 至 40V
  • 宽输出电压范围:2V 至 40V
  • 最大输出电流:150mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:6mV(最大值)
  • 低压降:250mV (150mA)
  • 独立使能引脚功能
  • 电源正常状态指示功能可检测欠压和过压情况
  • 轻负载时低静态电流:55µA
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • COUT 范围:1µF 至 100µF
    • ESR 范围:1mΩ 至 2Ω
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 提供输出至地和输出至电源短路保护
  • 采用低热阻 8 引脚封装:
    • HSOIC (DDA),RθJA = 48°C/W

TPS7B4259-Q1 是一款单片集成低压降电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4259-Q1 专为汽车严苛环境设计,可稳定通过线束为非板载传感器供电。在此类恶劣工作条件下,线束中的电缆可能会暴露于各种故障条件下,从而增加故障风险。此类情况包括接地短路、电池短路和过热。TPS7B4259-Q1 集成了针对每种故障情况的保护功能,以及反极性保护功能。该器件具有包含两个背对背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的拓扑。这种 PMOS 拓扑无需使用外部二极管,否则需要该二极管来防止反向电流流动。该器件 150mA 的高额定电流可能允许单个跟踪器同时为多个非板载传感器供电。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。

TPS7B4259-Q1 具有独立使能引脚 (EN) 和电源正常状态功能、可检测欠压和过压故障情况。通过将 EN 输入引脚置于低电平,TPS7B4259-Q1 可切换至待机模式。在此模式下,LDO 的静态电流消耗小于 3.8µA(最大)。

TPS7B4259-Q1 可在出现故障时为 ADC 和微控制器 (MCU) 提供保护缓冲器,同时安全地将电源传输至非板载传感器。该器件可跟踪施加在可调节输入引脚 (ADJ) 上的基准电压,并在 OUT 引脚上具有非常严格的 6mV(最大值)容差。此容差对于指定线路、负载和温度值的所有变化都适用。对于其输出由 ADC 采样的比例式传感器,这种严格的跟踪容差尤其有益。该容差确认 ADC 满量程基准与传感器电源电压之间的误差最小。因此可以保持传感器测量的比例性。

如果 ADC 满量程基准电压等于传感器电源电压,则将基准电压直接连接到 ADJ 引脚。如果传感器电源电压低于基准电压,在 ADJ 引脚上使用电阻分压器。此分压器有助于降低基准电压(降低至最小值 2V),使其与传感器电源电压相匹配。

TPS7B4259-Q1 是一款单片集成低压降电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4259-Q1 专为汽车严苛环境设计,可稳定通过线束为非板载传感器供电。在此类恶劣工作条件下,线束中的电缆可能会暴露于各种故障条件下,从而增加故障风险。此类情况包括接地短路、电池短路和过热。TPS7B4259-Q1 集成了针对每种故障情况的保护功能,以及反极性保护功能。该器件具有包含两个背对背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的拓扑。这种 PMOS 拓扑无需使用外部二极管,否则需要该二极管来防止反向电流流动。该器件 150mA 的高额定电流可能允许单个跟踪器同时为多个非板载传感器供电。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。

TPS7B4259-Q1 具有独立使能引脚 (EN) 和电源正常状态功能、可检测欠压和过压故障情况。通过将 EN 输入引脚置于低电平,TPS7B4259-Q1 可切换至待机模式。在此模式下,LDO 的静态电流消耗小于 3.8µA(最大)。

TPS7B4259-Q1 可在出现故障时为 ADC 和微控制器 (MCU) 提供保护缓冲器,同时安全地将电源传输至非板载传感器。该器件可跟踪施加在可调节输入引脚 (ADJ) 上的基准电压,并在 OUT 引脚上具有非常严格的 6mV(最大值)容差。此容差对于指定线路、负载和温度值的所有变化都适用。对于其输出由 ADC 采样的比例式传感器,这种严格的跟踪容差尤其有益。该容差确认 ADC 满量程基准与传感器电源电压之间的误差最小。因此可以保持传感器测量的比例性。

如果 ADC 满量程基准电压等于传感器电源电压,则将基准电压直接连接到 ADJ 引脚。如果传感器电源电压低于基准电压,在 ADJ 引脚上使用电阻分压器。此分压器有助于降低基准电压(降低至最小值 2V),使其与传感器电源电压相匹配。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7B4261EVM-151 — TPS7B4261-Q1 评估模块

TPS7B4261EVM-151 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7B4261-Q1 跟踪器低压降 (LDO) 线性稳压器的运行情况和性能,以便在自电路应用中使用。TPS7B4261EVM-151 的配置包含用于外部元件的焊盘,以确保 TPS7B4261-Q1 和测试点正常运行,从而易于测试。该评估模块还包含一个附加的高性能负载瞬态电路,用于提高低压降稳压器的测量能力。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频