TPS7B4258-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大电压范围:-40V 至 +45V
    • 工作范围:3.3V 至 40V
  • 输出电压:
    • 宽工作电压范围:2V 至 40V
    • 输出电压灵活性:在分压器配置中,使用外部电阻器将 VOUT 调整为高于或低于基准的电压值
  • 最大输出电流:150mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:6mV(最大值)
  • 低压降:250mV (150mA)
  • 组合了使能和基准功能
  • 轻负载时低静态电流:55µA
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • COUT 范围:1µF 至 100µF
    • ESR 范围:1mΩ 至 2Ω
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 提供输出至地和输出至电源短路保护
  • 可采用 HSOIC (DDA) 低热阻 (RθJA = 48°C/W) 8 引脚封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大电压范围:-40V 至 +45V
    • 工作范围:3.3V 至 40V
  • 输出电压:
    • 宽工作电压范围:2V 至 40V
    • 输出电压灵活性:在分压器配置中,使用外部电阻器将 VOUT 调整为高于或低于基准的电压值
  • 最大输出电流:150mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:6mV(最大值)
  • 低压降:250mV (150mA)
  • 组合了使能和基准功能
  • 轻负载时低静态电流:55µA
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • COUT 范围:1µF 至 100µF
    • ESR 范围:1mΩ 至 2Ω
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 提供输出至地和输出至电源短路保护
  • 可采用 HSOIC (DDA) 低热阻 (RθJA = 48°C/W) 8 引脚封装

TPS7B4258-Q1 是一款单片集成低压降 (LDO) 电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4258-Q1 专为汽车严苛环境设计,可稳定通过线束为非板载传感器供电。在此类恶劣工作条件下,线束中的电缆可能会暴露于各种故障条件下,从而增加故障风险。此类情况包括接地短路、电池短路和过热。TPS7B4258-Q1 集成了针对每种故障情况的保护功能,以及反极性保护功能。该器件具有包含两个背对背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的拓扑。这种 PMOS 拓扑无需使用外部二极管,否则需要该二极管来防止反向电流流动。该器件 150mA 的高额定电流可能允许单个跟踪器同时为多个非板载传感器供电。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。

TPS7B4258-Q1 可在出现故障时为 ADC 和 MCU 提供保护缓冲器,同时安全地将电源传输至非板载传感器。该器件可跟踪施加在可调节输入引脚 (ADJ/EN) 上的基准电压,并在 FB 引脚上具有非常严格的 6mV(最大值)容差。此容差对于指定线路、负载和温度值的所有变化都适用。对于其输出由 ADC 采样的比例式传感器,这种严格的跟踪容差尤其有益。该容差确保 ADC 满量程基准与传感器电源电压之间的误差最小。因此可以保持传感器测量的比例性。

通过将 FB 引脚直接连接到 OUT 引脚,输出电压变为等于 ADJ/EN 引脚上的电压(±跟踪容差)。如果 ADC 满量程基准电压等于传感器电源电压,则将基准电压直接连接到 ADJ/EN 引脚。如果传感器电源电压低于基准电压,在 ADJ/EN 引脚上使用电阻分压器。此分压器有助于降低基准电压,使其与传感器电源电压相匹配。如果传感器电源高于基准电压,在 FB 和 OUT 引脚之间使用电阻分压器。此分压器有助于提高 ADC 满量程基准电压并匹配传感器电源电压。

通过将 ADJ/EN 输入引脚置于低电平,TPS7B4258-Q1 可切换至待机模式。在此模式下,LDO 的静态电流消耗降至小于 3.8µA。

TPS7B4258-Q1 是一款单片集成低压降 (LDO) 电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4258-Q1 专为汽车严苛环境设计,可稳定通过线束为非板载传感器供电。在此类恶劣工作条件下,线束中的电缆可能会暴露于各种故障条件下,从而增加故障风险。此类情况包括接地短路、电池短路和过热。TPS7B4258-Q1 集成了针对每种故障情况的保护功能,以及反极性保护功能。该器件具有包含两个背对背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的拓扑。这种 PMOS 拓扑无需使用外部二极管,否则需要该二极管来防止反向电流流动。该器件 150mA 的高额定电流可能允许单个跟踪器同时为多个非板载传感器供电。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。

TPS7B4258-Q1 可在出现故障时为 ADC 和 MCU 提供保护缓冲器,同时安全地将电源传输至非板载传感器。该器件可跟踪施加在可调节输入引脚 (ADJ/EN) 上的基准电压,并在 FB 引脚上具有非常严格的 6mV(最大值)容差。此容差对于指定线路、负载和温度值的所有变化都适用。对于其输出由 ADC 采样的比例式传感器,这种严格的跟踪容差尤其有益。该容差确保 ADC 满量程基准与传感器电源电压之间的误差最小。因此可以保持传感器测量的比例性。

通过将 FB 引脚直接连接到 OUT 引脚,输出电压变为等于 ADJ/EN 引脚上的电压(±跟踪容差)。如果 ADC 满量程基准电压等于传感器电源电压,则将基准电压直接连接到 ADJ/EN 引脚。如果传感器电源电压低于基准电压,在 ADJ/EN 引脚上使用电阻分压器。此分压器有助于降低基准电压,使其与传感器电源电压相匹配。如果传感器电源高于基准电压,在 FB 和 OUT 引脚之间使用电阻分压器。此分压器有助于提高 ADC 满量程基准电压并匹配传感器电源电压。

通过将 ADJ/EN 输入引脚置于低电平,TPS7B4258-Q1 可切换至待机模式。在此模式下,LDO 的静态电流消耗降至小于 3.8µA。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRKRLDOEVM-119 — 通用低压降 (LDO) 跟踪器稳压器评估模块

通用低压降 (LDO) 跟踪器稳压器评估模块 (EVM) 用于评估具有外部元件焊盘的 TI 跟踪器 LDO 器件以及针对超低寄生测量进行优化的板载负载瞬态电路的运行情况和性能。此 EVM 适合采用 DDA 和 D 封装的跟踪器 LDO。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频