ZHDA028 January   2026 RES11A-Q1 , TPS7B4255-Q1 , TPS7B4256-Q1 , TPS7B4258-Q1 , TPS7B4259-Q1 , TPS7B4260-Q1 , TPS7B4261-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 跟踪器 LDO
    2. 2.2 Vsupply≠Vref 时的系统情况
    3. 2.3 在 Vsupply≠Vref 时的比值数据采集系统
    4. 2.4 比较 RES11A 与离散式 0.1% 容差电阻器
    5. 2.5 TINA-TI™ 软件仿真
  6. 3总结
  7. 4参考资料

跟踪器 LDO

这种比值数据采集系统内置跟踪器低压降线性稳压器 (LDO),能提供 Vsupply。跟踪器 LDO 与标准 LDO 的不同之处在于其没有内部 Vref;相反,跟踪器 LDO 的输出能跟踪外部提供的 Vref。传感器的 Vsupply 通常为 5V,这就要求 ADC Vref 也为 5V,如 图 1-1 所示。

德州仪器 (TI) 的 TPS7B4255-Q1 跟踪器 LDO [1] 可为远程非板载传感器供电,并具备多重故障保护功能,包括接地短路或电源短路、反向电流阻断、过温保护及电源反极性保护。也可以通过使用 图 1-1 中的 Q1 将 ADJ/EN 引脚拉低来禁用跟踪器 LDO。

跟踪器 LDO 确实存在跟踪误差,即 ADJ 引脚和 FB 节点之间的偏移电压 Vos。此偏移电压出现在输出端,TPS7B4255-Q1 的最大值为 6mV。即使在比值系统中,如 图 1-1 所示,Vos 也不会被删除,并保留为一项误差。这是因为 Vos 会改变 Vsupply,因此也会改变 Vsensor,但不会改变 Vref。在 5V 系统中,6mV 误差是 0.12% 的小误差。