ZHDA006 December 2025 CC2340R5
七段式液晶显示器 (LCD) 在水表和热量计等超低功耗计量应用中非常受欢迎,也可以在厨房电器等多种支持家庭自动化的产品中找到。它们通常由 MCU 中的专用片上 LCD 控制器模块控制,但本应用报告探索了通过增加一个电阻电路,仅靠软件独立控制 LCD 的可能性。本文档中涵盖的材料将证明 SimpleLink CC2340R5 MCU 不仅能够完成此任务,还能结合其片上电池监测器实现实时对比度控制。
本文档提供的解决方案使用可在 TI.com 上购买的 LP-EM-CC2340R5 EVM 和 SimpleLink 低功耗 F3 演示 GitHub 上免费提供的固件。要复制此示例,需要连接线、电阻器和来自外部的 LCD。文档还提供了有关运行条件的额外信息,以便读者能够修改源项目,满足其特定的 LCD 需求并进一步开发应用。