ZHDA006 December   2025 CC2340R5

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 CC2340R5
    2. 1.2 七段 LCD
  5. 2硬件设置
    1. 2.1 LCD 原理图
    2. 2.2 CC2340R5 连接图
  6. 3运行示例
    1. 3.1 依赖项
    2. 3.2 加载固件
  7. 4固件设计
    1. 4.1 代码描述
    2. 4.2 计时器 ISR
      1. 4.2.1 lightUpdateHandler
      2. 4.2.2 lcdUpdateHandler
      3. 4.2.3 tempUpdateHandler
    3. 4.3 硬件回调
      1. 4.3.1 deltaNotificationFxn
      2. 4.3.2 gpioButtonFxn
  8. 5测试和结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

CC2340R5

CC2340R 系列器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个易于使用的通用开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。这些器件针对低功耗无线通信进行了优化,并支持无线下载 (OAD) 功能,适用于楼宇自动化(无线传感器、照明控制、信标)、资产跟踪、医疗、零售 EPOS(电子销售终端)、ESL(电子货架标签)和个人电子产品(玩具、HID、触控笔)市场。

LP-EM-CC2340R5 开发套件可借助支持低功耗蓝牙 5 和 2.4GHz 专有协议的 SimpleLink 低功耗蓝牙 MCU 加快开发速度。软件支持由 SimpleLink 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 提供,后者可使用免费提供的 Code Composer Studio (CCS) IDE 构建。具体功能包括通过 BoosterPack™ 插件模块连接器访问所有 I/O 信号以及使用 TI SimpleLink Connect 将 LaunchPad 开发套件连接到智能手机。LP-XDS110ET 或 LP-XDS110 调试器(单独出售)能用于编程、调试和评估射频。

 LP-XDS110ET 和 LP-EM-CC2340R5 连接图 1-1 LP-XDS110ET 和 LP-EM-CC2340R5 连接