ZHDA006 December 2025 CC2340R5
本文档选择了具有三个 COM 线和七段线的 1/3 占空比、1/3 偏置 LCD 作为演示。因此,可以在该器件上控制 21 个单独的 LCD 段,包括两个七段字符和七个单段辅助符号。电阻网络需要两个额外的控制引脚,需要一个额外的引脚来驱动背光。因此,用于控制该 LCD 的 GPIO 总数为 13 个,进一步扩展 LCD 段需要更多的 GPIO。