ZHDA006 December   2025 CC2340R5

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 CC2340R5
    2. 1.2 七段 LCD
  5. 2硬件设置
    1. 2.1 LCD 原理图
    2. 2.2 CC2340R5 连接图
  6. 3运行示例
    1. 3.1 依赖项
    2. 3.2 加载固件
  7. 4固件设计
    1. 4.1 代码描述
    2. 4.2 计时器 ISR
      1. 4.2.1 lightUpdateHandler
      2. 4.2.2 lcdUpdateHandler
      3. 4.2.3 tempUpdateHandler
    3. 4.3 硬件回调
      1. 4.3.1 deltaNotificationFxn
      2. 4.3.2 gpioButtonFxn
  8. 5测试和结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

依赖项

低功耗 SimpleLink F3 演示 GitHub 上提供的代码工程使用 SimpleLink F3 SDK v9.11.0.18、SysConfig v1.23.2 和 TI CLANG v4.0.3 编译器。在尝试将项目导入到 Code Composer Studio (CCS) v20 或更高版本之前,请确保计算机上已安装所有这些依赖项。有关设置环境的更多示例,请参阅这些 SimpleLink Academy Lab。请注意,用户有责任迁移和支持上面未列出的任何依赖项版本。

 CCS 属性图 3-1 CCS 属性