ZHDA006 December 2025 CC2340R5
SimpleLink™ CC2340R5 是一款功能强大的低成本微控制器单元 (MCU),具有 512kB 闪存和 36kB 或 64kB SRAM,并且配有 Arm® Cortex®-M0+ 和 2.4GHz 无线电。鉴于该功能集,它能够在单芯片设计中实现适用于各种无线电协议的多种终端应用。本应用报告将重点介绍一个实例,证明该器件的用途较广。
液晶显示器 (LCD) 是一种使用液晶和可选背光的显示器,通过调制光来控制各个像素,从而创建图像。许多低成本家庭和工业应用都需要七段 LCD 功能,因为这些显示器功耗极低、成本低且尺寸小。所有这些基于 LCD 的应用都可以使 LCD 始终开启,也可以允许暂时停用 LCD 以节省电量。