ZHDA003 December   2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP , TPS7H4104-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2工作原理
  6. 3保持输出精度
  7. 4仿真结果
    1. 4.1 VEXT 输出偏差影响
  8. 5使用 TPS7H4104EVM 的测试结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

使用 TPS7H4104EVM 的测试结果

为了在仿真环境外验证此配置,我们对 TPS7H4104EVM 评估模块进行了修改,以在 CH3 上输出 0.5V。与前述仿真类似,采用 CH2 生成的 1.2V 输出作为 CH3 反馈分压器的 VEXT。要实现该配置,需要对 EVM 进行四项修改,改动之处已在图 5-1 中用红色圈出。

  • 更换 R22,以将器件开关频率设置为大约 300kHz。
  • 移除 R17,以断开与反馈分压器的 GND 的连接。
  • 组装 R33 以用作 RB1
  • 将 VEXT 连接到 RB1。
 修改后的 EVM 原理图图 5-1 修改后的 EVM 原理图

R17 的位置如图 5-2 所示。

 EVM 电路板顶部示意图图 5-2 EVM 电路板顶部示意图

对该 EVM 底部的修改如图 5-3 所示。组装 R33 (RB1) 后,一个焊盘通过过孔连接到 VSNS3,另一个焊盘连接到与 R41 相连的布线。由于未组装 R41,因此可以通过一根外部线将 R41 的左侧焊盘连接到 VOUT2 (VEXT),这通过连接到 VOUT2 测试点的底部来实现。将 R33 连接到 R41 的布线现在为 RB1 提供 VEXT,构成完整的修改后反馈电路。

 EVM 电路板底部示意图图 5-3 EVM 电路板底部示意图

启用内部序列发生器来启动修改后的 EVM,并在 VOUT 上接入 3A 负载的条件下记录启动过程。

 EVM 启动结果图 5-4 EVM 启动结果

与预期一样,修改后的 EVM 的输出与图 4-2 中的仿真结果高度吻合,使用从 CH2 生成的 1.2V VEXT 在 CH3 上提供了 0.5V 输出。