ZHDA003 December 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP , TPS7H4104-SP
现代航天器所用的 FPGA 和 ASIC 等电子设备通常需要等于或高于当前负载点降压转换器基准电压(典型值为 0.6V 至 1.2V)的电压。随着技术的不断进步,这些系统中有时也需要高精度的更低电压轨用于供电或偏置。虽然生成低于基准的电压此前已能实现,但即使转换器在典型应用中满足精度要求,在此过程中要满足敏感电源轨的精度要求常常仍是一大挑战。
在某些降压转换器中,可对采用外部电压源来扩展转换器输出范围的典型方法进行修改,以避免通常会使此类配置降级的精度损失。为了与这种方法兼容,转换器必须提供多个可独立配置的输出通道,并且每个通道必须共用同一内部电压基准。
本应用手册介绍了降压转换器产生低于基准电压的高精度输出的工作原理和要求,此类实现方案如何防止输出精度下降,以及仿真和硬件操作示例。