ZHDA003 December 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP , TPS7H4104-SP
如果应用需要比降压转换器基准电压更低的电压轨,可使用外部基准来实现所演示的电路,以调节至更低的电压。当保持精度对于低于基准的电压轨同样重要时,可采用具有单一内部基准的多通道稳压器(例如 TPS7H4104),使用其中一路输出生成外部基准电压。这样,外部基准就不会引入额外的误差,并且只需极少的额外元件即可保持输出精度。本应用手册详细介绍了此类系统的工作原理,提供了使用 TPS7H4104 的仿真结果,并详细介绍了如何修改 TPS7H4104EVM 来生成所述的低于基准电压的高精度输出。