ZHDA003 December 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP , TPS7H4104-SP
运行期间,VEXT 可能会由于线路瞬变、负载瞬变(如果加载了 VEXT)和辐射引起的单粒子瞬变等外部因素而偏离标称直流值。TPS7H4104-SEP 的 SEE 报告《TPS7H4104-SEP 的单粒子效应 (SEE) 辐射报告》展示并讨论了在重离子束下测试 TPS7H4104-SEP 的结果。虽然未观察到幅度达到或超过 3% 的 SET 事件,但可在仿真中对 VEXT 注入理论上的 3% 瞬变,以观察在不同 VEXT 标称水平下对 VOUT 的影响。
在仿真中,-3% 的瞬变以 10µs 的上升和下降时间直接注入 VEXT 电压轨。我们测试了三种不同的标称 VEXT 电平,并针对每种 VEXT 条件将瞬变幅度调整为标称值的 -3%。图 4-3 在单幅图上展示了所有三种 VEXT 电平的结果。
上图显示,对于较大的 VEXT 值,相同的电压标称值百分比偏差在 VOUT 上产生的扰动更小。造成这种反直觉关系的原因在于 RB1 两端的压降和 VREF 电压。流经 RB1 的电流不是由 GND 和 VEXT 之间的总电势决定的,而是由 VEXT 和 VREF 之间的总电势决定。由于 VEXT 上的扰动幅度由 VEXT 与 GND 间的电压决定,因此在从 VEXT 中减去 VREF 后,较小的 VEXT 值最终会承受更大百分比的扰动,因为 VREF 在其中占比较大。
此外,我们将一款经过修改的 TPS7H4104EVM(配备 VEXT 及与第 3 节所述类似、且在第 4 节中进行过仿真的低压输出通道配置)暴露于 LET 值为 75MeV 的重离子束下。在 VOUT 上未观察到幅度大于 2.5% 的 SET 事件。