ZHCZ050F April   2023  – September 2025 CC2340R5 , CC2340R5MODA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1公告汇总表
  4. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  5. 3公告
    1. 3.1 SPI_04
    2. 3.2 ADC_08
    3. 3.3 ADC_09
    4. 3.4 BATMON_01
    5. 3.5 CLK_01
    6. 3.6 CKM_01
    7. 3.7 I2C_01
    8. 3.8 GPIO_01
    9. 3.9 PMU_01
  6. 4商标
  7. 5修订历史记录

GPIO_01

漏极开路配置可以驱动短高电平脉冲。

受影响版本

请参阅表 1-1

说明

每个 DIO 都可以使用 IOCx 寄存器配置为漏极开路模式。

但是,内部器件时序问题可能会导致 GPIO 在进入或退出高阻抗状态期间驱动逻辑高电平约 1ns-2ns。如果另一个驱动器同步驱动低电平,这种不必要的高电平可能会导致 GPIO 与线路上的另一个漏极开路驱动器发生争用。我们不希望出现此争用,因为争用会对两个器件施加应力,并导致信号上出现短暂的中间电压电平。如果接收器逻辑中没有足够的逻辑滤波来滤除此短暂脉冲,则该中间电压电平可能会被错误地解读为高电平。

权变措施

如果存在争用问题,请勿使用 GPIO 的漏极开路功能;请改为在软件中仿真漏极开路模式。通过将 GPIO 数据 (DOUT31_0.DIOx) 设置为静态 0 并驱动 GPIO 输出启用 (DOE31_0.DIOx) 以启用或禁用驱动低电平,可以实现漏极开路仿真。有关实现示例,请参阅以下代码。

#include <ti/devices/cc23x0r5/driverlib/gpio.h>
    /* Call driver init functions */
    GPIO_init();

    //Set GPIO data (DOUT31_0.DIOx) to static 0
    GPIOClearDio(CONFIG_GPIO_LED_0);
    while(1) //loop below toggles the LED on and off every 1 second
    {
    GPIOSetOutputEnableDio(CONFIG_GPIO_LED_0, 1);
    sleep(1);
    GPIOSetOutputEnableDio(CONFIG_GPIO_LED_0, 0);
    sleep(1);
    }