ZHCZ050F April   2023  – September 2025 CC2340R5

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1公告汇总表
  4. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  5. 3公告
    1. 3.1 SPI_04
    2. 3.2 ADC_08
    3. 3.3 ADC_09
    4. 3.4 BATMON_01
    5. 3.5 CLK_01
    6. 3.6 CKM_01
    7. 3.7 I2C_01
    8. 3.8 GPIO_01
    9. 3.9 PMU_01
  6. 4商标
  7. 5修订历史记录

CLK_01

仅使用 LFOSC 时,无法维持蓝牙低耗能链路

受影响版本

请参阅表 1-1

说明

如果将 LFOSC 用作睡眠时钟,由于随机时序误差高于 500PPM,一小部分器件无法维持蓝牙低耗能链路。

权变措施

SimpleLink F3 SDK >= 8.10.xx 中提供了一种软件权变措施,当仅使用 LFOSC 时,允许器件以广播者、观察者和外设角色运行。使用软件权变措施时,如果出现时序误差,器件可能会出现短时间的吞吐量降低和功耗增加。此软件权变措施不支持中央角色。为完全避免功耗和连接吞吐量增加的后果或支持中央角色,TI 建议使用外部 32.768kHz 晶体。