ZHCZ050F April 2023 – September 2025 CC2340R5
PRODUCTION DATA
表 1-1 列出了所有公告、受影响的模块以及适用的器件修订版本。
模块 | 说明 | 器件型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CC2340R53 | CC2340R52 | CC2340R22 | CC2340R21 | ||
| 受影响版本(1) | |||||
| SPI | 公告 SPI_04 - SPI 永久等待 CPU 干预导致的挂起场景 | B | B | B | A |
| ADC | 公告 ADC_08 - 在重复单次,序列和重复序列转换模式下不会清除 ADC 繁忙位 | B | B | B | A |
| ADC | 公告 ADC_09 - ADC 可能存在随机转换错误。 | B | B | B | A |
| BATMON | 公告 BATMON_01 - 温度测量不正确 | B | B | B | A |
| CKM | 公告 CLK_01 - 仅使用 LFOSC 时,无法维持蓝牙®低耗能链路 | B | B | B | A |
| CKM | 公告 CKM_01 - 待机唤醒期间的跟踪环路问题 | B | B | B | A |
| I2C | 公告 I2C_02 - SDA 和 SCL 漏极开路输出缓冲器问题 | B | B | B | A |
| GPIO | 公告 GPIO_01 - 漏极开路配置可以驱动短高电平脉冲 | B | B | B | A |
| PMU | 公告 PMU_01 - 欠压检测 (BOD) 阈值转换缓慢可能会导致器件挂起 | B | B | B | A |
表 1-2 列出了此勘误表中引用的每个器件型号的最新修订版本。
| 器件型号 | 修订版本 |
|---|---|
| CC2340R53 | B |
| CC2340R52 | B |
| CC2340R22 | B |
| CC2340R21 | A |