ZHCZ043 July   2025 MSPM0H3216

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1功能公告
  4. 2预编程软件公告
  5. 3仅调试公告
  6. 4编译器修复公告
  7. 5器件命名规则
    1. 5.1 器件编号法和修订版本标识
  8. 6公告说明
    1. 6.1  ADC_ERR_05
    2. 6.2  CPU_ERR_02
    3. 6.3  CPU_ERR_03
    4. 6.4  FLASH_ERR_02
    5. 6.5  FLASH_ERR_03
    6. 6.6  I2C_ERR_04
    7. 6.7  I2C_ERR_05
    8. 6.8  I2C_ERR_06
    9. 6.9  I2C_ERR_07
    10. 6.10 I2C_ERR_08
    11. 6.11 I2C_ERR_09
    12. 6.12 I2C_ERR_10
    13. 6.13 LFXT_ERR_03
    14. 6.14 LFXT_ERR_04
    15. 6.15 PMCU_ERR_13
    16. 6.16 RST_ERR_01
    17. 6.17 SPI_ERR_04
    18. 6.18 SPI_ERR_05
    19. 6.19 SPI_ERR_06
    20. 6.20 SPI_ERR_07
    21. 6.21 SWD_ERR_01
    22. 6.22 SYSOSC_ERR_02
    23. 6.23 TIMER_ERR_04
    24. 6.24 TIMER_ERR_06
    25. 6.25 UART_ERR_01
    26. 6.26 UART_ERR_02
    27. 6.27 UART_ERR_04
    28. 6.28 UART_ERR_05
    29. 6.29 UART_ERR_06
    30. 6.30 UART_ERR_07
    31. 6.31 UART_ERR_08
  9. 7商标
  10. 8修订历史记录

FLASH_ERR_02

FLASH 模块

类别

功能

功能

可以使用默认密码重新启用 NONMAIN 中的调试禁用

说明

如果在 NONMAIN 配置中禁用了调试 (DEBUGACCESS = 0x5566),则仍可以使用默认密码访问器件。

权变措施

1. 将 DEBUGACCESS 设置为使用密码启用调试选项 (DEBUGACCESS = 0xCCDD),并在 PWDDEBUGLOCK 字段中提供唯一的密码。为了提高安全性,建议使用加密随机的器件唯一密码。这将允许使用正确的 128 位密码进行调试访问,但仍可允许某些调试命令以及对 CFG-AP 和 SEC-AP 的访问。
2. 通过禁用 SWDP_MODE 来完全禁用物理 SW 调试端口。这可完全防止对器件进行任何调试访问或发送申请,但可能会影响故障分析和返回流程。