ZHCZ043 July   2025 MSPM0H3216

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1功能公告
  4. 2预编程软件公告
  5. 3仅调试公告
  6. 4编译器修复公告
  7. 5器件命名规则
    1. 5.1 器件编号法和修订版本标识
  8. 6公告说明
    1. 6.1  ADC_ERR_05
    2. 6.2  CPU_ERR_02
    3. 6.3  CPU_ERR_03
    4. 6.4  FLASH_ERR_02
    5. 6.5  FLASH_ERR_03
    6. 6.6  I2C_ERR_04
    7. 6.7  I2C_ERR_05
    8. 6.8  I2C_ERR_06
    9. 6.9  I2C_ERR_07
    10. 6.10 I2C_ERR_08
    11. 6.11 I2C_ERR_09
    12. 6.12 I2C_ERR_10
    13. 6.13 LFXT_ERR_03
    14. 6.14 LFXT_ERR_04
    15. 6.15 PMCU_ERR_13
    16. 6.16 RST_ERR_01
    17. 6.17 SPI_ERR_04
    18. 6.18 SPI_ERR_05
    19. 6.19 SPI_ERR_06
    20. 6.20 SPI_ERR_07
    21. 6.21 SWD_ERR_01
    22. 6.22 SYSOSC_ERR_02
    23. 6.23 TIMER_ERR_04
    24. 6.24 TIMER_ERR_06
    25. 6.25 UART_ERR_01
    26. 6.26 UART_ERR_02
    27. 6.27 UART_ERR_04
    28. 6.28 UART_ERR_05
    29. 6.29 UART_ERR_06
    30. 6.30 UART_ERR_07
    31. 6.31 UART_ERR_08
  9. 7商标
  10. 8修订历史记录

PMCU_ERR_13

PMCU 模块

类别

功能

功能

在某些情况下,MCU 可能会在从 STOP2 和 STANDBY0 唤醒时卡住

说明

在器件转换至 STOP2 和 STANDBY0 之前存在挂起的预取访问时。待处理的预取访问(例如计时器)刚刚运行至完成,DMA 已从 GPIO 接收到事件,在这种情况下,既不发生 DMA 传输,也不会发生计时器 ISR 执行,CPU 也不会卡住。当 WFI 指令为半字对齐,器件的等待状态为 2,并且在器件转换到 LPM 之前存在待处理的预取访问时会出现此问题。

权变措施

在进入 LPM 之前,客户可以禁用预取,并运行一些不访问预取的虚拟指令(例如关断寄存器读取或任何外设读取),以便预取可以被禁用,并且不会导致器件在从 LPM 唤醒时挂起,因为没有预取访问将挂起。