ZHCZ043 July 2025 MSPM0H3216
I2C 模块
功能
启用 I2C 忙碌状态,防止进入低功耗模式。
在 I2C 目标模式下,如果没有 STOP 位,I2C 忙碌状态会在事务后保持高电平。
对 I2C 控制器进行编程,以发送 STOP 位并且不为最后一个字节发送 NACK。可以通过 STOP 条件终止任何 I2C 传输,以保持正确的忙碌状态和异步时钟请求行为(用于重新进入低功耗模式)。