ZHCZ043 July   2025 MSPM0H3216

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1功能公告
  4. 2预编程软件公告
  5. 3仅调试公告
  6. 4编译器修复公告
  7. 5器件命名规则
    1. 5.1 器件编号法和修订版本标识
  8. 6公告说明
    1. 6.1  ADC_ERR_05
    2. 6.2  CPU_ERR_02
    3. 6.3  CPU_ERR_03
    4. 6.4  FLASH_ERR_02
    5. 6.5  FLASH_ERR_03
    6. 6.6  I2C_ERR_04
    7. 6.7  I2C_ERR_05
    8. 6.8  I2C_ERR_06
    9. 6.9  I2C_ERR_07
    10. 6.10 I2C_ERR_08
    11. 6.11 I2C_ERR_09
    12. 6.12 I2C_ERR_10
    13. 6.13 LFXT_ERR_03
    14. 6.14 LFXT_ERR_04
    15. 6.15 PMCU_ERR_13
    16. 6.16 RST_ERR_01
    17. 6.17 SPI_ERR_04
    18. 6.18 SPI_ERR_05
    19. 6.19 SPI_ERR_06
    20. 6.20 SPI_ERR_07
    21. 6.21 SWD_ERR_01
    22. 6.22 SYSOSC_ERR_02
    23. 6.23 TIMER_ERR_04
    24. 6.24 TIMER_ERR_06
    25. 6.25 UART_ERR_01
    26. 6.26 UART_ERR_02
    27. 6.27 UART_ERR_04
    28. 6.28 UART_ERR_05
    29. 6.29 UART_ERR_06
    30. 6.30 UART_ERR_07
    31. 6.31 UART_ERR_08
  9. 7商标
  10. 8修订历史记录

UART_ERR_06

UART 模块

类别

功能

功能

UART 9 位模式下的 RTOUT/忙碌/异步异常行为

说明

在多节点场景中,UART 接收超时 (RTOUT) 无法正常工作,其中一个 UART 将用作控制器,其他 UART 节点作为外设,在 9 位 UART 模式下为每个外设配置不同的地址。
第一个 UART 控制器与 UART 外设 1 通信,通过发送外设 1 的地址作为第一个字节,然后发送数据,外设 1 已看到地址匹配并接收到数据。控制器处理好外设 1 后,外设 1 在配置的超时期间后不设置 RTOUT、如果控制器立即开始与另一个 UART 外设(外设 2)的通信,该外设在总线上配置了不同的地址。外设 1 RTOUT 计数器在与外设 2 和外设 1 通信过程中复位,仅在 UART 控制器完成与外设 2 的通信后才设置其 RTOUT。
在 BUSY 和异步请求中观察到类似行为。即使与总线上的其他外设的通信时地址不匹配,控制器也正在设置忙碌和 Async 请求。

权变措施

请勿在单个控制器连接到多个外设的多节点 UART 通信中使用 RTOUT/ BUSY / 异步时钟请求行为。