ZHCZ043
July 2025
MSPM0H3216
1
摘要
1
功能公告
2
预编程软件公告
3
仅调试公告
4
编译器修复公告
5
器件命名规则
5.1
器件编号法和修订版本标识
6
公告说明
6.1
ADC_ERR_05
6.2
CPU_ERR_02
6.3
CPU_ERR_03
6.4
FLASH_ERR_02
6.5
FLASH_ERR_03
6.6
I2C_ERR_04
6.7
I2C_ERR_05
6.8
I2C_ERR_06
6.9
I2C_ERR_07
6.10
I2C_ERR_08
6.11
I2C_ERR_09
6.12
I2C_ERR_10
6.13
LFXT_ERR_03
6.14
LFXT_ERR_04
6.15
PMCU_ERR_13
6.16
RST_ERR_01
6.17
SPI_ERR_04
6.18
SPI_ERR_05
6.19
SPI_ERR_06
6.20
SPI_ERR_07
6.21
SWD_ERR_01
6.22
SYSOSC_ERR_02
6.23
TIMER_ERR_04
6.24
TIMER_ERR_06
6.25
UART_ERR_01
6.26
UART_ERR_02
6.27
UART_ERR_04
6.28
UART_ERR_05
6.29
UART_ERR_06
6.30
UART_ERR_07
6.31
UART_ERR_08
7
商标
8
修订历史记录
6.14
LFXT_ERR_04
LFXT 模块
类别
功能
功能
启用 LFXT 时,功耗异常
说明
在 LQFP-44 (NNA) 封装中,如果启用了 LFXT 功能,则 VDD 引脚会额外产生约 6uA 的漏电流。由于额外的漏电流,LFXT 在 105C 以上时无法可靠工作。
在其他在 PA3/4 上支持 LFXT 的 TI 兼容封装中,如果启用了 LFXT 且 PA26 悬空,则 VDD 引脚可能会产生约 5mA 的较高漏电流。
权变措施
在 LQFP-44 (NNA) 封装中,将 LFXT 工作的最高温度限制为 105C。此外,IDD_STDBY 可达到约为 10uA。
在其他在 PA3/4 上支持 LFXT 的 TI 兼容封装中,在电路板上强制 PA26=0 或在外部强制 VDD。